Câble de commande CF10 pour chaîne porte-câbles, avec blindage

Câble de commande CF10 pour chaîne porte-câbles, avec blindage
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor
conveying devices, outdoor cranes, low temperature environment applications, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF10.01.12-0.14SQ-12-1
CF10.01.12-0.14SQ-12-2
CF10.01.12-0.14SQ-12-3
CF10.01.12-0.14SQ-12-4
CF10.01.12-0.14SQ-12-5
CF10.01.12-0.14SQ-12-6
CF10.01.12-0.14SQ-12-7
CF10.01.12-0.14SQ-12-8
CF10.01.12-0.14SQ-12-9
CF10.01.12-0.14SQ-12-10
CF10.01.12-0.14SQ-12-11
CF10.01.12-0.14SQ-12-12
CF10.01.12-0.14SQ-12-13
CF10.01.12-0.14SQ-12-14
CF10.01.12-0.14SQ-12-15
CF10.01.12-0.14SQ-12-16
CF10.01.12-0.14SQ-12-17
CF10.01.12-0.14SQ-12-18
CF10.01.12-0.14SQ-12-19
CF10.01.12-0.14SQ-12-20
CF10.01.12-0.14SQ-12-21
CF10.01.12-0.14SQ-12-22
CF10.01.12-0.14SQ-12-23
CF10.01.12-0.14SQ-12-24
CF10.01.12-0.14SQ-12-25
CF10.01.12-0.14SQ-12-26
CF10.01.12-0.14SQ-12-27
CF10.01.12-0.14SQ-12-28
CF10.01.12-0.14SQ-12-29
CF10.01.12-0.14SQ-12-30
CF10.01.12-0.14SQ-12-31
CF10.01.12-0.14SQ-12-32
CF10.01.12-0.14SQ-12-33
CF10.01.12-0.14SQ-12-34
CF10.01.12-0.14SQ-12-35
CF10.01.12-0.14SQ-12-36
CF10.01.12-0.14SQ-12-37
CF10.01.12-0.14SQ-12-38
CF10.01.12-0.14SQ-12-39
CF10.01.12-0.14SQ-12-40
CF10.01.12-0.14SQ-12-41
CF10.01.12-0.14SQ-12-42
CF10.01.12-0.14SQ-12-43
CF10.01.12-0.14SQ-12-44
CF10.01.12-0.14SQ-12-45
CF10.01.12-0.14SQ-12-46
CF10.01.12-0.14SQ-12-47
CF10.01.12-0.14SQ-12-48
CF10.01.12-0.14SQ-12-49
CF10.01.12-0.14SQ-12-50
CF10.01.12-0.14SQ-12-51
CF10.01.12-0.14SQ-12-52
CF10.01.12-0.14SQ-12-53
CF10.01.12-0.14SQ-12-54
CF10.01.12-0.14SQ-12-55
CF10.01.12-0.14SQ-12-56
CF10.01.12-0.14SQ-12-57
CF10.01.12-0.14SQ-12-58
CF10.01.12-0.14SQ-12-59
CF10.01.12-0.14SQ-12-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

19.57 €

1 5 jours 1010.14128[N/A] N/A40241381.2

39.14 €

1 5 jours 1020.14128[N/A] N/A40241381.2

58.68 €

1 5 jours 1030.14128[N/A] N/A40241381.2

78.25 €

1 5 jours 1040.14128[N/A] N/A40241381.2

97.82 €

1 5 jours 1050.14128[N/A] N/A40241381.2

117.38 €

1 5 jours 1060.14128[N/A] N/A40241381.2

136.95 €

1 5 jours 1070.14128[N/A] N/A40241381.2

156.49 €

1 5 jours 1080.14128[N/A] N/A40241381.2

176.06 €

1 5 jours 1090.14128[N/A] N/A40241381.2

195.63 €

1 5 jours 10100.14128[N/A] N/A40241381.2

215.20 €

1 5 jours 10110.14128[N/A] N/A40241381.2

234.77 €

1 5 jours 10120.14128[N/A] N/A40241381.2

254.31 €

1 5 jours 10130.14128[N/A] N/A40241381.2

273.88 €

1 5 jours 10140.14128[N/A] N/A40241381.2

293.45 €

1 5 jours 10150.14128[N/A] N/A40241381.2

313.02 €

1 5 jours 10160.14128[N/A] N/A40241381.2

332.58 €

1 5 jours 10170.14128[N/A] N/A40241381.2

352.12 €

1 5 jours 10180.14128[N/A] N/A40241381.2

371.69 €

1 5 jours 10190.14128[N/A] N/A40241381.2

391.26 €

1 5 jours 10200.14128[N/A] N/A40241381.2

410.83 €

1 5 jours 10210.14128[N/A] N/A40241381.2

430.40 €

1 5 jours 10220.14128[N/A] N/A40241381.2

449.94 €

1 5 jours 10230.14128[N/A] N/A40241381.2

469.51 €

1 5 jours 10240.14128[N/A] N/A40241381.2

489.08 €

1 5 jours 10250.14128[N/A] N/A40241381.2

508.65 €

1 5 jours 10260.14128[N/A] N/A40241381.2

528.22 €

1 5 jours 10270.14128[N/A] N/A40241381.2

547.75 €

1 5 jours 10280.14128[N/A] N/A40241381.2

567.32 €

1 5 jours 10290.14128[N/A] N/A40241381.2

586.89 €

1 5 jours 10300.14128[N/A] N/A40241381.2

606.46 €

1 5 jours 10310.14128[N/A] N/A40241381.2

626.03 €

1 5 jours 10320.14128[N/A] N/A40241381.2

645.57 €

1 5 jours 10330.14128[N/A] N/A40241381.2

665.14 €

1 5 jours 10340.14128[N/A] N/A40241381.2

684.71 €

1 5 jours 10350.14128[N/A] N/A40241381.2

704.28 €

1 5 jours 10360.14128[N/A] N/A40241381.2

723.85 €

1 5 jours 10370.14128[N/A] N/A40241381.2

743.38 €

1 5 jours 10380.14128[N/A] N/A40241381.2

762.95 €

1 5 jours 10390.14128[N/A] N/A40241381.2

782.52 €

1 5 jours 10400.14128[N/A] N/A40241381.2

802.09 €

1 5 jours 10410.14128[N/A] N/A40241381.2

821.66 €

1 5 jours 10420.14128[N/A] N/A40241381.2

841.20 €

1 5 jours 10430.14128[N/A] N/A40241381.2

860.77 €

1 5 jours 10440.14128[N/A] N/A40241381.2

880.34 €

1 5 jours 10450.14128[N/A] N/A40241381.2

899.91 €

1 5 jours 10460.14128[N/A] N/A40241381.2

919.48 €

1 5 jours 10470.14128[N/A] N/A40241381.2

939.02 €

1 5 jours 10480.14128[N/A] N/A40241381.2

958.58 €

1 5 jours 10490.14128[N/A] N/A40241381.2

978.15 €

1 5 jours 10500.14128[N/A] N/A40241381.2

997.72 €

1 5 jours 10510.14128[N/A] N/A40241381.2

1,017.29 €

1 5 jours 10520.14128[N/A] N/A40241381.2

1,036.83 €

1 5 jours 10530.14128[N/A] N/A40241381.2

1,056.40 €

1 5 jours 10540.14128[N/A] N/A40241381.2

1,075.97 €

1 5 jours 10550.14128[N/A] N/A40241381.2

1,095.54 €

1 5 jours 10560.14128[N/A] N/A40241381.2

1,115.11 €

1 5 jours 10570.14128[N/A] N/A40241381.2

1,134.65 €

1 5 jours 10580.14128[N/A] N/A40241381.2

1,154.22 €

1 5 jours 10590.14128[N/A] N/A40241381.2

1,173.78 €

1 5 jours 10600.14128[N/A] N/A40241381.2

Loading...

Informations de base

Tension nominale 300/500V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries
Norme représentative CE Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Bleu foncé Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité
Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6
Accélération maximale(m/s2) 100 Course Jusqu'à 400m Autres normes ISO classe 1 (IPA) : compatible avec salle blanche
Autres propriétés du câble Sans silicone, sans halogène Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique