Câble à paires torsadées CF211 pour chaîne porte-câbles, avec blindage

Câble à paires torsadées CF211 pour chaîne porte-câbles, avec blindage
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● Intended for indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, and indoor cranes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-1
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-2
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-3
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-4
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-5
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-6
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-7
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-8
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-9
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-10
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-11
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-12
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-13
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-14
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-15
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-16
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-17
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-18
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-19
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-20
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-21
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-22
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-23
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-24
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-25
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-26
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-27
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-28
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-29
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-30
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-31
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-32
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-33
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-34
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-35
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-36
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-37
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-38
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-39
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-40
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-41
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-42
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-43
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-44
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-45
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-46
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-47
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-48
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-49
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-50
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-51
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-52
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-53
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-54
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-55
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-56
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-57
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-58
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-59
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Logarithme Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)
Remarque 1

5.11 €

1 5 jours 1010.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

10.22 €

1 5 jours 1020.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

15.29 €

1 5 jours 1030.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

20.40 €

1 5 jours 1040.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

25.51 €

1 5 jours 1050.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

30.62 €

1 5 jours 1060.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

35.69 €

1 5 jours 1070.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

40.80 €

1 5 jours 1080.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

45.91 €

1 5 jours 1090.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

51.02 €

1 5 jours 10100.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

56.09 €

1 5 jours 10110.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

61.20 €

1 5 jours 10120.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

66.31 €

1 5 jours 10130.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

71.42 €

1 5 jours 10140.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

76.49 €

1 5 jours 10150.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

81.60 €

1 5 jours 10160.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

86.71 €

1 5 jours 10170.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

91.82 €

1 5 jours 10180.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

96.89 €

1 5 jours 10190.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

102.00 €

1 5 jours 10200.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

107.11 €

1 5 jours 10210.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

112.22 €

1 5 jours 10220.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

117.29 €

1 5 jours 10230.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

122.40 €

1 5 jours 10240.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

127.51 €

1 5 jours 10250.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

132.62 €

1 5 jours 10260.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

137.69 €

1 5 jours 10270.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

142.80 €

1 5 jours 10280.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

147.91 €

1 5 jours 10290.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

153.02 €

1 5 jours 10300.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

158.09 €

1 5 jours 10310.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

163.20 €

1 5 jours 10320.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

168.31 €

1 5 jours 10330.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

173.42 €

1 5 jours 10340.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

178.49 €

1 5 jours 10350.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

183.60 €

1 5 jours 10360.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

188.71 €

1 5 jours 10370.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

193.82 €

1 5 jours 10380.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

198.89 €

1 5 jours 10390.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

204.00 €

1 5 jours 10400.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

209.11 €

1 5 jours 10410.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

214.22 €

1 5 jours 10420.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

219.29 €

1 5 jours 10430.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

224.40 €

1 5 jours 10440.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

229.51 €

1 5 jours 10450.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

234.62 €

1 5 jours 10460.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

239.69 €

1 5 jours 10470.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

244.80 €

1 5 jours 10480.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

249.91 €

1 5 jours 10490.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

255.02 €

1 5 jours 10500.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

260.09 €

1 5 jours 10510.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

265.20 €

1 5 jours 10520.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

270.31 €

1 5 jours 10530.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

275.42 €

1 5 jours 10540.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

280.49 €

1 5 jours 10550.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

285.60 €

1 5 jours 10560.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

290.71 €

1 5 jours 10570.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

295.82 €

1 5 jours 10580.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

300.89 €

1 5 jours 10590.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

306.00 €

1 5 jours 10600.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Loading...

Informations de base

Tension nominale 300/300V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Gris Câble de terre Sans conducteur de terre
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant PP Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 5
Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 3 Accélération maximale(m/s2) 50 Course Jusqu'à 100m
Autres normes ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone

Assistance technique