Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
733-332 |
733-333 |
733-334 |
733-335 |
733-336 |
733-337 |
733-338 |
733-339 |
733-340 |
733-342 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | |
1.04 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | |
1.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
1.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | |
3.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 4 |
Tension admissible(V) | 150 | Sens de connexion | Droit | Norme représentative | UL / CUL / CSA |
Couleur | Gris clair | Pas de la goupille(mm) | 2.5 | Longueur de borne(mm) | 4.6 |
Matériaux d'isolation | Nylon 6.6 | Qualité ignifuge | UL94 / V0 | Matériaux de contact | Cuivre électrique |
Traitement de surface du contact | Étamage | Accessoires pris en charge | Clé à code |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles