Embase mâle avec broche à souder / série 734 qualité 1 / angle droit / pas de 3.5mm

Embase mâle avec broche à souder / série 734 qualité 1 / angle droit / pas de 3.5mm
  • Remise sur volume
[Features]
 ● Can be horizontally mounted onto a printed circuit board using right-angle solder pins.
 ● Maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
 ● Incorrect insertion is impossible.
 ● An accessory coding key can be attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-162
734-163
734-164
734-165
734-168
734-169
734-170
734-172
734-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

0.68 €

5 Disponible 5 jours 102

1.04 €

5 Disponible 5 jours 103

1.40 €

1 Disponible 5 jours 104

1.76 €

1 Disponible 5 jours 105

3.05 €

1 Disponible 5 jours 108

3.16 €

1 Disponible 5 jours 109

3.45 €

1 Disponible 5 jours 1010

4.11 €

1 Disponible 5 jours 1012

7.45 €

1 Disponible 5 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MINI
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Pour PCB Courant admissible(A) 10
Tension admissible(V) 300 Sens de connexion Angle droit Norme représentative UL / CUL / CSA
Couleur Gris clair Pas de la goupille(mm) 3.5 Longueur de borne(mm) 3.8
Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Cuivre électrique
Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Clé à code

Assistance technique