Connecteurs d'éclairage et série LC【50-100 pièces par conditionnement】

Connecteurs d'éclairage et série LC
  • Remise sur volume
This is a connector that can make one-touch connections without the need for tools, even for the Wago standard, single lines, or bunched lines. The connector also conforms to PSE.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-1
LC-2
LC-TW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de produit Couleur Fil conforme Remarque

54.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Pour 1 ligne (type standard)GrisCôté câblage intérieur (trou rond) : φ1.2 à 2mm "simple fil" AWG14 à 12, côté dispositif d'éclairage (trou carré) : 0.5 à 2.5mm2 "fil multibrin flexible" / 0.8 à 1.6mm "simple fil" AWG20 à 16, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ3.8mm Température maximale pour utilisation continue : 105°C

77.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Pour 2 ligne (type standard)BlancIndoor wiring side (round hole): φ1.2 to 2 mm "single wire" AWG16 to 14, lighting fixture side (square hole): 0.5 to 2.5 mm2 "flexible stranded wire"/0.8 to 1.6 mm "single wire" AWG20 to 16 maximum coating outer diameter: φ3.8 mm (round hole side)/φ4.2 mm (square hole side) Température maximale pour utilisation continue : 105°C

42.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Pour 1 ligne (résistant à la chaleur)GrisCôté câblage intérieur (trou rond) : φ1.2 à 2mm "simple fil" AWG14 à 12, côté dispositif d'éclairage (trou carré) : 0.5 à 2.5mm2 "fil multibrin flexible" / 0.8 à 1.6mm "simple fil" AWG20 à 16, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ3.8mm Température maximale pour utilisation continue : 120°C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs J/K/L J·K·L LC
Broche / contact applicable Autre Nombre d'âmes 1 Application Connexion de câble
Courant admissible(A) 20 Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis
Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CUL / CSA Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil connecté par extrémité du fil / fil serti par bague

Assistance technique