Connecteurs simple pression, série WF【5-50 pièces par conditionnement】

Connecteurs simple pression, série WF
  • En promotion
  • Remise sur volume
Connections with bunched wires (0.08~3.5 mm2) or single wires (φ0.65~2mm) can be made just by pulling a lever. The toolless use concept is now widely employed.
●WF-2BP and WF-3BP are blister pack products. WF-2BP: includes 10, WF-3BP: includes 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WF-2
WF-2BP
WF-3
WF-3BP
WF-5
WF-5BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes Tension admissible
(V)
Type de produit Fil conforme Fil conforme Remarque

42.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102300Pour 2 lignesfil multibrin à fils IV7 / fil multibrin / Fil simple Fil multibrin : 0.08 à 4mm2, IV 7 pièces : 0.08 à 2.5 (3.5) mm2, simple fil : φ0.65 à 2mm, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ4.1mmLevier d'actionnement (orange) inclus

9.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102300Pour 2 lignes (produit sous emballage-coque)fil multibrin à fils IV7 / fil multibrin / Fil simple Fil multibrin : 0.08 à 4mm2, IV 7 pièces : 0.08 à 2.5 (3.5) mm2, simple fil : φ0.65 à 2mm, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ4.1mmLevier d'actionnement (orange) inclus

51.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103300Pour 3 lignesfil multibrin à fils IV7 / fil multibrin / Fil simple Fil multibrin : 0.08 à 4mm2, IV 7 pièces : 0.08 à 2.5 (3.5) mm2, simple fil : φ0.65 à 2mm, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ4.1mmLevier d'actionnement (orange) inclus

17.75 €

5.33 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103300Pour 3 lignes (produit sous emballage-coque)fil multibrin à fils IV7 / fil multibrin / Fil simple Fil multibrin : 0.08 à 4mm2, IV 7 pièces : 0.08 à 2.5 (3.5) mm2, simple fil : φ0.65 à 2mm, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ4.1mmLevier d'actionnement (orange) inclus

68.43 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105300Pour 5 lignesfil multibrin à fils IV7 / fil multibrin / Fil simple Fil multibrin : 0.08 à 4mm2, IV 7 pièces : 0.08 à 2.5 (3.5) mm2, simple fil : φ0.65 à 2mm, diamètre extérieur maximal du revêtement : φ4.1mmLevier d'actionnement (orange) inclus

12.20 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10--Pour 5 fils (article sous blister)Fil toronné IV 7 fils / Fil multibrin / Fil simpleFil multibrin: 0,08 à 4 mm2,Fil toronné IV 7 fils: 0,08 à 2,5 (3,5) mm2,fil unique: ⌀0,65 à 2 mm, diamètre extérieur maximal de la gaine: ⌀4.1 mmLevier de commande (Orange) inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X WF
Broche / contact applicable Autre Application Connexion de câble Courant admissible(A) 20
Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit Norme représentative PSE
Couleur Gris

Assistance technique