Connecteur de type à ressort, série 733, pas de 2.5mm, mâle

Connecteur de type à ressort, série 733, pas de 2.5mm, mâle
  • Remise sur volume
The female side can be connected to 733-100 series connectors with the male side of a mini type spring connector. Maximum wire size is 0.5 mm2. The connectors may also be used to connect to sensor wires, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
733-202
733-203
733-204
733-205
733-206
733-208
733-210
733-212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

2.61 €

1 Disponible 5 jours 102

3.41 €

1 Disponible 5 jours 103

4.19 €

1 Disponible 5 jours 104

4.95 €

1 Disponible 5 jours 105

5.77 €

1 Disponible 5 jours 106

7.30 €

1 Disponible 5 jours 108

8.87 €

1 Disponible 5 jours 1010

10.44 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MICRO
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 4
Tension admissible(V) 150 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Couleur Gris clair Pas de la goupille(mm) 2.5
Fil conforme Fil simple / Fil multibrin flexible Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 0.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 0.5
Taille conforme de fil(AWG) 28 à 20 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 2.2 Matériaux d'isolation Nylon 6.6
Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Cuivre électrique Traitement de surface du contact Étamage
Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / clé à code / broche de test / plaque réductrice de tension

Assistance technique