Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.81mm, connecteur mâle avec collier de fixation à vis

Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.81mm, connecteur mâle avec collier de fixation à vis
  • Remise sur volume
The female side can be connected to 734-200 (3.81 mm pitch) series connectors with the male side of a spring type connector using a screw fixing flange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

734-334/019-000

Référence pièce
734-334/019-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MINI
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Nombre d'âmes 4 Application Connexion de câble
Courant admissible(A) 10 Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis
Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CUL / CSA Type de produit Avec bride de fixation
Couleur Orange Pas de la goupille(mm) 3.81 Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation)
Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 1.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 1.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) 0.25-1.0
Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) 0.25 à 1.5 Taille conforme de fil(AWG) 28 à 14 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 3.4
Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Cuivre électrique
Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / clé à code / adaptateur de montage / vis / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.81mm, connecteur mâle avec collier de fixation à vis, le numéro d'article est le suivant: 734-334/019-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 734-334/019-000.

Assistance technique