Cadre spécial série M6, cadre de goulotte AFD-3060A

Cadre spécial série M6, cadre de goulotte AFD-3060A

Détails du produit:

Référence fabricant: AFD-3060A-6-[15-3000/1]

Marque: NIC AUTOTEC

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Length: 15 ~ 3000 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFD-3060A-6-[15-3000/1]

Référence pièce
AFD-3060A-6-[15-3000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)

-

1 10 jours 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 60 Height(mm) 30 Overall Length(mm) 15 à 3000
Material Aluminium (A6063S-T5) Collar Argent Traitement de surface Aluminium anodisé
Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique