Manchon d'obturation réglable, accessoire (en option) pour boîte de relais

Manchon d'obturation réglable, accessoire (en option) pour boîte de relais
Keeps the pressure inside a relay box constant, while keeping the box waterproof and dustproof. Prevents fluctuations in internal pressure due to a faulty packaging seal and keeps the box from being damaged.
The protective structure grade is IP67, ensuring the box is air-permeable. The interior of the box is both dustproof and waterproof, protecting it from condensation and water infiltration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JB-FVF1

Référence pièce
JB-FVF1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.13 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris clair Matériau Nylon 6 (corps principal) Spécifications Diamètre du trou de montage : φ12 / vis de montage : M12 P = 1.5 / plage de températures de fonctionnement : -40 à +80 / épaisseur de plaque de montage compatible : 4mm ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Manchon d'obturation réglable, accessoire (en option) pour boîte de relais, le numéro d'article est le suivant: JB-FVF1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JB-FVF1.

Assistance technique