Galerie fine étanche aux jets d'eau. Qualité : IP45.

Galerie fine étanche aux jets d'eau. Qualité : IP45.
Replace the filter from the front. The newly-developed inner part ensures air permeability while keeping water out.
Now with a much narrower depth.

[Use]
- An air-permeable gallery for cubicles and switchboards in harsh outdoor conditions exposed to wind and rain.
[Features]
- Greatly reduced depth while maintaining the same protection grade (IP45) as previous versions.
- The inner part shields the filter surface from exposure to the weather,
so rainwater will never affect filtration.
- Filter can be maintained from the front.
- A 160 mm square fan can be fitted to the rear face of the GTS-20W and GTS-45W. (Use for exhaust purposes.)
[Material specifications]
- Outer louver: SUS304, 1.5mm, painted with 5Y7/1 (semi-gloss)
- Inner louver: Polypropylene
- Dustproof filter: nonwoven filter
- Filter case: SUS304, 1.2mm, painted with 5Y7/1
- Waterproof packing: CR sponge
- Outer louver mounting screw: SUS cross-recessed pan-head flat washer, nylon captive washer, M5
- Conical spring nut: SUS M6

(i)Remarque

  • [Specification change notification]
    A portion of the specifications of the GTS series will be changed.
    For change contents and change timing, please read product details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTS-15W
GTS-20W
GTS-20W-F1
GTS-20W-F2
GTS-30W
GTS-45W
GTS-45W-F1
GTS-45W-F2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Surface d'ouverture à l'avant
(cm2)
Ventilateur de ventilation Spécifications du ventilateur Vitesse du vent maximale
(m3/min)
Numéro de modèle compatible de filtre de rechange Remarque

190.22 €

1 8 jours 1037x250x20095NA--GTS15-F-

215.76 €

1 5 jours 1037x250x250125NA--GTS20-F-

387.81 €

1 8 jours 1097.5x250x250125FourniCA 100V 1 pc.2.22/ 2.51GTS20-FNuméro du modèle de ventilateur inclus : 109-601 (Sanyo Electronics)

387.81 €

1 8 jours 1097.5x250x250125FourniCA 200V 1 pièce2.22/ 2.51GTS20-FNuméro du modèle de ventilateur inclus : 109-602 (Sanyo Electronics)

337.90 €

1 8 jours 1037x250x350180NA--GTS30-F-

380.41 €

1 5 jours 1037x250x500250NA--GTS45-F-

767.74 €

1 8 jours 1097.5x250x500250FourniCA 100V 2 pc.4.44/ 5.02GTS45-FNuméro du modèle de ventilateur inclus : 109-601 (Sanyo Electronics)

767.74 €

1 8 jours 1097.5x250x500250FourniCA 200V 2 pièce4.44/ 5.02GTS45-FNuméro du modèle de ventilateur inclus : 109-602 (Sanyo Electronics)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IP45

Assistance technique