Galerie fine étanche aux jets d'eau (spécification de résistance au sel GTS-20W-ST). Qualité IP55 (catégorie 2)

Galerie fine étanche aux jets d'eau (spécification de résistance au sel GTS-20W-ST). Qualité IP55 (catégorie 2)
Replace the filter from the front. The new 20 type with anti-salt specifications available for our popular thin and jet-proof gallery.

[Use]
- An air-permeable gallery for cubicles and switchboards
installed in environments prone to salt damage, such as coastal areas.
[Features]
- Greatly reduced depth while maintaining the same protection grade (IP45) as previous versions.
- The inner part shields the filter surface from exposure to the weather,
so rainwater will never affect filtration.
- Filter can be maintained from the front.
- A 160 mm square fan can be fitted to the rear face of the GTS-20W and GTS-45W. (Use for exhaust purposes.)
[Material specifications]
- Outer louver: SUS304, 1.5mm, painted with 5Y7/1 (semi-gloss)
- Inner louver: Polypropylene
- Salt filter: Salt filter (trapping efficiency: 90%)
- Filter case: SUS304, 1.2mm, painted with 5Y7/1
- Waterproof packing: CR sponge
- Outer louver mounting screw: SUS cross-recessed pan-head flat washer, nylon captive washer, M5 x 8
- Conical spring nut: SUS M6 x 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTS-20W-ST
GTS-20W-ST-F1
GTS-20W-ST-F2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVentilateur de ventilation Spécifications du ventilateur Vitesse du vent maximale
(m3/min)
Remarque

439.65 €

1 8 jours 10NA---

610.20 €

1 8 jours 10FourniCA 100V 1 pc.1.63/ 1.85Numéro du modèle de ventilateur inclus : 109-601 (Sanyo Electronics)

610.20 €

1 8 jours 10FourniCA 200V 1 pièce1.63/ 1.85Numéro du modèle de ventilateur inclus : 109-602 (Sanyo Electronics)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IP55 Largeur x hauteur x longueur(mm) 55x250x250 Numéro de modèle compatible de filtre de rechange GTS20-FST

Assistance technique