Boîte de jonction (structure ignifuge)

Boîte de jonction (structure ignifuge)
[Features]
• Appropriate for use in Class 1 and Class 2 hazardous locations
• Suitable for outdoor use thanks to the O-ring sealed cover providing excellent waterproof properties
[Applications]
• Joining conduits in explosion-proof electrical installations
• Branching and connecting electrical wires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGT-16

Référence pièce
SGT-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.86 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

N PF1/2 Dimension A(mm) 120 Dimension B(mm) 85
Dimension C(mm) 6 Dimension D(mm) 100 Dimension H(mm) 78
Dimension L(mm) 134 Dimension H(mm) 21 Structure standard d2G4
Code JAN 4571187860160 Code Trusco 281-3149

Vous vous trouvez sur la page de Boîte de jonction (structure ignifuge), le numéro d'article est le suivant: SGT-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGT-16.

Assistance technique