Entretoise en laiton séries SBA-M3 / SBB-M3【100 pièces par conditionnement】

Entretoise en laiton séries SBA-M3 / SBB-M3
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
・ It is used in a wide range of industries.
[Use]
・ In order to create a gap such as by raising the bottom of the circuit board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBB-320-E

Référence pièce
SBB-320-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.36 €

23.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type hexagonal Longueur totale L(mm) 20 Diamètre de vis (diamètre nominal) M3
Longueur de la partie vis(mm) Mâle 6 et femelle 7 Côté opposé(mm) 5.5 Type de produit Mâle-femelle
Code JAN 4523956513203 Code Trusco 437-4738

Vous vous trouvez sur la page de Entretoise en laiton séries SBA-M3 / SBB-M3, le numéro d'article est le suivant: SBB-320-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBB-320-E.

Assistance technique