Manchon libre【100 pièces par conditionnement】

Manchon libre
[Features]
· Convenient for protection of wiring that passes over the cross section of the panel, etc.
· Resistant to vibrations and shocks, has excellent wear resistance, possesses excellent protection performance for electric wires and more.
· It can be installed simply by snapping it into the edge of the opening.
· When it is used for an opening with a large outer circumference, more can be added for use.
· It is made of 6-nylon, providing flexibility and corresponding to holes of any shape.
[Applications]
· For home appliances (washing machine, refrigerator, other devices), OA devices, entertainment devices, semiconductor manufacturing devices, electronic distribution board equipment, construction machinery, heavy-duty vehicles, as well as electronic machine parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-012
TG-016
TG-024
TG-032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Code JAN Code Trusco

19.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10253 (largeur 4 / hauteur 4.1)1.24944387506600433-7727

18.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10253 (largeur 4.1 / hauteur 4.1)1.64944387506709433-7735

19.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10253 (largeur 4.5 / hauteur 4)2.34944387506808433-7743

20.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10253 (largeur 5.5 / hauteur 4.1)3.24944387506907433-7751

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Pour utilisation en intérieur Couleur Blanc crème Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +85

Assistance technique