Connecteur type "connecteur à mâchoires"【6-10 pièces par conditionnement】

Connecteur type "connecteur à mâchoires"
[Features]
- Connected wires securely simply by snapping closed with pliers.
- Wires do not need to be peeled.
- Two or more contact points ensure no contact failures.
- Dust-proofing and rain proof. (IP33 level)
[Use]
- For connecting and branching wires for power supplies, networking, and signals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC-DI1
EC-DI2
EC-I1
EC-I2
EC-I3
EC-T1
EC-T2
EC-T3
EC-T21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant admissible
(A)
Fil applicable (AWG) Section de câble applicable
(mm²)
Type de connexion Code JAN Code de commande

12.84 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 327 à 200.2-0.5Connexion type I x 24931442663088479-7485

16.78 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1019 à 170.75Connexion type I x 24931442663095479-7493

12.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 327 à 200.2-0.5Connexion de câblage type I4931442663019479-7507

14.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1019 à 170.75Connexion de câblage type I4931442663026479-7515

13.83 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1516 à 141.5Connexion de câblage type I4931442663033479-7523

14.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 327 à 200.2-0.5Dérivation type T4931442663040479-7531

16.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1019 à 170.75Dérivation type T4931442663057479-7540

16.74 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1516 à 141.5Dérivation type T4931442663064479-7566

14.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 319 à 17, 27 à 200.75, 0.2 à 0.5Dérivation type T + changements de diamètre4931442663071479-7558

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Autre Tension admissible(V) 600

Assistance technique