Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DET.11.2140R
Référence pièce
|
---|
DET.11.2140R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (N) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Code JAN | Code Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 280 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | -5 – 85 | 8014748306012 | 766-8716 |
Loading...
Color | Bleu | Spécification - environnement | Pour utilisation en intérieur | Remarque | Conforme à REACH |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles "SELFIT" avec capteur de métal, le numéro d'article est le suivant: DET.11.2140R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DET.11.2140R.
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Épaisseur(mm)
Résistance à la traction(N)
Rayon de pliage minimum(mm)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Code JAN
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DET.11.2102R |
DET.11.2110R |
DET.11.2123R |
DET.11.2124R |
DET.11.2127R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (N) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Code JAN | Code Trusco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 | 2 | -40 à 85 | 8014748306463 | 766-8651 | ||
18.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 36 | 140 | 3.5 | 1.16 | 190 | 3 | -40 à 85 | 8014748305992 | 766-8660 | ||
34.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | 200 | 4.5 | 1.4 | 270 | 3 | -40 à 85 | 8014748306005 | 766-8678 | ||
43.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 68 | 250 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | -5 – 85 | 8014748306845 | 766-8686 | ||
75.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 110 | 380 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | -25 à 65 | 8014748306029 | 766-8694 |