Connecteur filaire (type à insertion)【6 pièces par conditionnement】

Connecteur filaire (type à insertion)
[Features]
- Unique 2-point contact spring structure.
- Transparent cover for visual checking of wire connections.
- Compliant with JIS C2813 (insertion-type wire connector for indoor wiring). (Certification authority: E JET)
[Use]
- For connecting peeled wires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TQL6

Référence pièce
TQL6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.70 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Autre Courant admissible(A) 20 Tension admissible(V) 300
Couleur Violet transparent Fil conforme (cuivre / simple fil) φ1.6mm, φ2.0mm Température maximale de fonctionnement(°C) 125
Code JAN 4989999335583 Code Trusco 489-4758

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur filaire (type à insertion), le numéro d'article est le suivant: TQL6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TQL6.

Assistance technique