Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AB-50 |
AP-18 |
AV-50 |
CP-40 |
CT-154 |
CU-33 |
CU-56B |
PU-54 |
PU-104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Code Trusco | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,740.06 € | 1 | 9 jours | Plieuse d'angle | 764-0838 | Capacité de pliage (acier cornier équivalent) : 25 à 50 x t2 à t6 (EN 1.0038 équiv.), 25 à 50 x t2 à t5 (EN 1.4301 équiv.) | ||
1,483.95 € | 1 | 9 jours | Perforeuse d'angle | 764-0854 | Capacité de formage de trou (acier cornier équivalent) φ11, 14 : 25 – 50 xt3 – t6 (EN 1.0038 équiv. équivalent), 25–50xt3–t5 (EN 1.4301 équiv. équivalent), capacité de formage de trou (acier cornier équivalent) φ18 : 25–50xt4–t6 (EN 1.0038 équiv. équivalent), 25–50xt4–t5 (EN 1.4301 équiv. équival | ||
3,072.71 € | 1 | 9 jours | Cutter d'angle en V | 764-0862 | Capacité de coupure (acier cornier équivalent) : 25 à 50 x t3 à t6 (EN 1.0038 équiv. équivalent), 25 à 50 x t3 à t4 (EN 1.4301 équiv. équivalent) | ||
2,205.23 € | 1 | 9 jours | Cutter et poinçon pour canalisations | 764-0871 | Canalisation applicable : D1-S-D1, capacité de formage de trous : φ11 | ||
1,335.19 € | 1 | 9 jours | Outil de compression | 764-0889 | Capacité de compression : Connecteur type T 14 à 154mm2 (t20 – T154) | ||
856.23 € | 1 | 9 jours | Coupe-câble | 764-0897 | Capacité de coupe : diamètre extérieur d'isolation φ33 ou moins (torons d'acier doux) | ||
937.20 € | 1 | 9 jours | Coupe-câble | 764-0901 | Capacité de coupe : diamètre extérieur d'isolation φ56 ou moins (torons d'acier doux) | ||
691.13 € | 1 | 9 jours | Perforeuse | 764-1001 | Fonctionnalité de perforation : Pour fils d'acier minces (diamètre nominal : 19 – 75), pour fils d'acier épais (diamètre nominal 16 – 70) | ||
844.92 € | 1 | 9 jours | Perforeuse | 764-0994 | Fonctionnalité de perforation : Pour fils d'acier minces (diamètre nominal : 19 – 75), pour fils d'acier épais (diamètre nominal 16 – 104) |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles