Capot supérieur série RKP

Capot supérieur série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· It also serves as internal protection that functions as a dust cover, and can be used as a desktop.
· Inserts to the W frame of the RMU series through use with the top board holder.
· This cover is designed with a flat plate shape to make drilling easier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-45TOP

Référence pièce
RKP-45TOP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

50.02 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU-□□45A / RMU-□□45 Largeur(mm) 406 Hauteur(mm) 1.5
Profondeur(mm) 430.4 Couleur / traitement extérieur Bleu Levi Matériaux primaires Aluminium

Assistance technique