Capot supérieur / inférieur, série KP

Capot supérieur / inférieur, série KP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Capot supérieur / inférieur, série KP
  • Capot supérieur / inférieur, série KP
[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· It serves as internal protection that functions as a dust cover, and can also be used as a desktop. Parts can be installed depending on the situation.
· Because insertion is from the back in this structure, the feet can be removed and reinstalled after main unit assembly is complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-45BTB

Référence pièce
RKP-45BTB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.78 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU2-□□45 Largeur(mm) 411.4 Hauteur(mm) 10
Profondeur(mm) 443.8 Couleur / traitement extérieur Motif embouti cacahuète / vert Matériaux primaires Aluminium

Assistance technique