Sellette serre-câble EA948GR-1【10 pièces par conditionnement】

Sellette serre-câble EA948GR-1
【Product Specifications】
・Material-Nylon66
・Mounting screw- -1:M4x25、-2:M4x35
・For use in the vicinity of machines that are frequently subjected to cleaning and washing
・Fixable either with thread or cable tie
・Fixing at 3 positions (upper, left, right sides) atthe maximum is possible in accordance with usage.
・Compatible cable tie width-8.7mm or less

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA948GR-1

Référence pièce
EA948GR-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Sellette serre-câble EA948GR-1, le numéro d'article est le suivant: EA948GR-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA948GR-1.

Assistance technique