Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR4-1M2PJBW-G
Référence pièce
|
---|
LR4-1M2PJBW-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Méthode de contrôle | Son et couleur | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.90 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rond | Light Source | LED |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL / CUL | Couleur du corps principal | Blanc cassé |
Vous vous trouvez sur la page de Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR4), le numéro d'article est le suivant: LR4-1M2PJBW-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR4-1M2PJBW-G.
Configurer
Propriétés de base
Rated Voltage(V)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Mounting Method
Type
Thickness
Number of Steps
Color (top stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Méthode de contrôle
Son et couleur
Structure de protection
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LR4-102QJNW-G |
LR4-102QJNW-R |
LR4-102QJNW-Y |
LR4-1M2PJBW-R |
LR4-1M2PJBW-Y |
LR4-1M2PJNW-G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Méthode de contrôle | Son et couleur | Structure de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.45 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
94.31 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
125.60 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
143.26 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
142.90 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
149.83 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 |