Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR4-5M2PJNW-RYGBC
Référence pièce
|
---|
LR4-5M2PJNW-RYGBC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Méthode de contrôle | Son et couleur | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.49 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rond | Light Source | LED |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL / CUL | Couleur du corps principal | Blanc cassé |
Vous vous trouvez sur la page de Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR4), le numéro d'article est le suivant: LR4-5M2PJNW-RYGBC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR4-5M2PJNW-RYGBC.
Configurer
Propriétés de base
Rated Voltage(V)
Mounting Method
Son et couleur
Type
Thickness
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Méthode de contrôle
Structure de protection
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LR4-102QJNW-G |
LR4-102QJNW-R |
LR4-102QJNW-Y |
LR4-5M2WJNW-RYGBC |
LR5-101LJBW-G |
LR5-101LJBW-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Méthode de contrôle | Son et couleur | Structure de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.45 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
94.31 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
125.60 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
143.30 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
145.18 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 | ||
144.40 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 |