Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR4) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR4)
  • Remise sur volume
Brighter, more resonant, easier to use, and even stronger. Greatly evolved multilayer signal light

(i)Remarque

  • Color arrangements in other than standard colors can be freely combined by purchasing unit items.
    For details, see the product information "LR Series DIY Unit Products".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LR6-1M2PJBW-G

Référence pièce
LR6-1M2PJBW-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThickness Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Méthode de contrôle Son et couleur Structure de protection

151.02 €

1 23 jours 10Ø60[Autre] 100 à 240VAC1Vert----[Montage sur mât] Montage du mât circulaireDisponibleÉclairage / clignotantPrise en charge de collecteur ouvert (NPN)4 typesIP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Shape Rond Light Source LED
Representative Standard CE / UL / CUL Couleur du corps principal Blanc cassé

Vous vous trouvez sur la page de Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR4), le numéro d'article est le suivant: LR6-1M2PJBW-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR6-1M2PJBW-G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LR4-102QJNW-G
LR4-102QJNW-R
LR4-102QJNW-Y
LR6-1M2PJBW-R
LR6-1M2PJBW-Y
LR6-1M2WJBW-G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSThickness Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Méthode de contrôle Son et couleur Structure de protection

123.45 €

1 23 jours 10Ø40CC24V1Vert----[Montage sur mât] Montage sur mât + support flexibleN/AÉclairagePrise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP)-IP65

94.31 €

1 23 jours 10Ø40CC24V1Rouge----[Montage sur mât] Montage sur mât + support flexibleN/AÉclairagePrise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP)-IP65

125.60 €

1 23 jours 10Ø40CC24V1Jaune----[Montage sur mât] Montage sur mât + support flexibleN/AÉclairagePrise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP)-IP65

135.01 €

1 23 jours 10Ø60[Autre] 100 à 240VAC1Rouge----[Montage sur mât] Montage du mât circulaireDisponibleÉclairage / clignotantPrise en charge de collecteur ouvert (NPN)4 typesIP65

117.46 €

1 23 jours 10Ø60[Autre] 100 à 240VAC1Jaune----[Montage sur mât] Montage du mât circulaireDisponibleÉclairage / clignotantPrise en charge de collecteur ouvert (NPN)4 typesIP65

136.89 €

1 23 jours 10Ø60[Autre] 100 à 240VAC1Vert----Montage directDisponibleÉclairage / clignotantPrise en charge de collecteur ouvert (NPN)4 typesIP65

Assistance technique