Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LR6-202PJBW-RY |
LR6-202QJBW-RY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Méthode de contrôle | Son et couleur | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.64 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø60 | CC24V | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
150.78 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø60 | CC24V | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rond | Light Source | LED |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL / CUL | Couleur du corps principal | Blanc cassé |
Configurer
Propriétés de base
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Mounting Method
Type
Thickness
Rated Voltage(V)
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Méthode de contrôle
Son et couleur
Structure de protection
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles