Gaine Shinagawa Shoko SF série SF ignifuge (diamètre minimum 19 × 100M)

Gaine Shinagawa Shoko SF série SF ignifuge (diamètre minimum 19 × 100M)
  • Remise sur volume
[Features]
· Braided structure provides excellent flexibility, elasticity and extensibility, and which expands from around 1.5 to 4 times when compressed.
· Broad application range for electric wire braid diameters, making this product very economical.
· UL1441 certified item
· CSA standard certified item
[Applications]
· Electric wiring protection tube made of braided polyester-based fiber.
[Product specifications]
· Minimum diameter (mm): 19
· Length (m): 100
· Maximum diameter (mm): 45
· Perimeter width (mm): approximately 30
· UL, CSA standard certified item
· Passed the "flame retardant properties" section of the material combustion test for railway rolling stock
· Usable temperature range: -20 to 125°C
· For indoor use
· JAN code: 4560448041455
· Trusco code: 819-0176
· Mass: 1,840 g
[Material / finish]
· PET (monofilament / halogen free)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SF-19U

Référence pièce
SF-19U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

348.43 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Gaine Shinagawa Shoko SF série SF ignifuge (diamètre minimum 19 × 100M), le numéro d'article est le suivant: SF-19U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SF-19U.

Assistance technique