Support de pile bouton - CDH-400

Support de pile bouton - CDH-400
Specifications
[Rated Current] 1 A
[Contact Resistance] 20 mΩ or greater (DC, 100 mA)
[Insulation Resistance] 1,000 MΩ or greater
[Operating Temperature Range] -55°C to +105°C
Resin parts
[Materials] PBT
[Combustibility] UL94V-0 (materials)
Contact
[Materials] Brass
[Treatment] Tin plated (nickel base)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CDH-401

Référence pièce
CDH-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.27 €

50 13 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal 1A Méthode de montage Pour montage par broche traversante Pile compatible CR2032
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +105

Assistance technique