Shortron / Bouton d'arrêt d'urgence lumineux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRVKLOO

Illuminated Emergency-Stop FRVKLOO

Product Information


 

Drawing


 

Specification

• Category: Emergency-Stops
• Series: SHORTRON
• Panel cut-out: Ø 22.3 mm
• Mounting depth: 25 mm
• Degree of protection: IP65 / IP67
• Illumination: Yes
• Contact equipment: 2NC
• Connection type: Faston terminals 2.8x0.8 mm
• Colour: yellow
• Component colour: front bezel
• Colour 2: red
• Component colour 2: mushroom head
• Shape: round
• Positive opening: acc. to EN60947-5-1
• Operating temperature: -25°C ... 70°C
• Mechanical life: 50,000
• Electrical life: 50,000 at rated load
• Lamp socket: none, with integrated 3 mm LED
• Storage temperature: -40°C ... 80°C
• Foolproof: Yes
• Switching position indicator: Yes
• Release: twist right or left
• Contact material: AgNi
Référence pièce
FRVKLOO
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS
3 Devis 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Shortron / Bouton d'arrêt d'urgence lumineux, le numéro d'article est le suivant: FRVKLOO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FRVKLOO.

Assistance technique