Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28015055 |
28015060 |
28035055 |
28035060 |
28045055 |
28045060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tension nominale | La consommation d'énergie | Type de courant | Couleur du capot de la lampe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.69 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.15 | DC | rouge | |||
323.69 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.1 | AC | rouge | |||
323.69 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.15 | DC | jaune | |||
323.69 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.1 | AC | jaune | |||
444.21 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.15 | DC | clair | |||
444.21 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.1 | AC | clair |
Loading...
Procédé de montage | Montage en surface | Type de lampe | LED | Logement matériel | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
La consommation d'énergie
Type de courant
Couleur du capot de la lampe
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles