• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SIRÈNE DEL BM 431

SIRÈNE DEL BM 431

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 43110060, 43110075
  • 43120060, 43120075
  • 43130060, 43130075
  • 43140060, 43140075
  • 43150060, 43150075

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43110060
43110075
43120060
43120075
43130060
43130075
43140060
43140075
43150060
43150075
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTension nominale La consommation d'énergie Type de courant Couleur du capot de la lampe

305.98 €

Disponible 3 jours 102300.135ACrouge

234.79 €

Disponible 3 jours 10240.325AC/DCrouge

335.66 €

Disponible 3 jours 102300.165ACvert

264.75 €

Disponible 3 jours 10240.455AC/DCvert

305.98 €

Disponible 3 jours 102300.165ACjaune

234.79 €

Disponible 3 jours 10240.455AC/DCjaune

335.66 €

Disponible 3 jours 102300.165ACclair

264.75 €

Disponible 3 jours 10240.455AC/DCclair

335.66 €

Disponible 3 jours 102300.165ACbleu

264.75 €

Disponible 3 jours 10240.455AC/DCbleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Volume(dB) 108 Procédé de fixation Montage en surface Type de lampe LED
Boîtier de couleur noir Degré de protection (IP) IP65 Type de signal optique Autre
Type de signal acoustique Autre

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique