Câble de brassage S / FTP (PiMF) Cat.6 haute qualité UL - jaune

Câble de brassage S / FTP  (PiMF) Cat.6 haute qualité UL - jaune

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1732-0.5M
1732-1.0M
1732-2.0M
1732-3.0M
1732-5.0M
1732-10.0M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur: fixe Longueur
(m)

2.44 €

1 Disponible 3 jours 100.3~0.90.5

2.98 €

1 Disponible 3 jours 101.0~1.91

4.08 €

1 Disponible 3 jours 102.0~2.92

5.04 €

1 Disponible 3 jours 103.0~4.93

7.12 €

1 Disponible 3 jours 105.0~6.95

12.84 €

1 Disponible 3 jours 1010.0~19.910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6 Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Type de connecteur RJ45-RJ45 Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Jaune / jaune clair
Longueur Longueur: fixe Connector A Cat.6 RJ45 Plug Connector B Cat.6 RJ45 Plug
Wire type 4x2xAWG26 Copper Diamètre extérieur(mm) 6.0 ± 0.2 Type de câble Standard

Assistance technique