Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7120-1.8M
Specified Length(m) | 1.8 | Sheath (outer coating) color | Noir | Power supply/signal | Pour source d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Connector A | Euro 180° Plug | Connector B | C7 180° Socket | Voltage | 250 V / 2.5 A |
Feature 1 | H03 VVH2-F 0.75 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Europlug 180° / C7 180° pour câble d'alimentation - noire, le numéro d'article est le suivant: 7120-1.8M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7120-1.8M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles