• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - noir

Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1812-0.5M-UF
1812-0.15M-UF
1812-0.25M-UF
1812-1.0M-UF
1812-2.0M-UF
1812-3.0M-UF
1812-5.0M-UF
1812-7.5M-UF
1812-10.0M-UF
1812-15.0M-UF
1812-20.0M-UF
1812-30.0M-UF
1812-100R-UF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur: fixe Longueur
(m)

6.06 €

10 Disponible 3 jours 100.3~0.90.5

4.90 €

10 Disponible 3 jours 100.20.15

5.26 €

10 Disponible 3 jours 100.3~0.90.25

7.74 €

1 Disponible 3 jours 101.0~1.91

11.12 €

1 Disponible 3 jours 102.0~2.92

14.44 €

1 Disponible 3 jours 103.0~4.93

21.30 €

1 Disponible 3 jours 105.0~6.95

30.10 €

1 Disponible 3 jours 107.0~9.97.5

38.06 €

1 Disponible 3 jours 1010.0~19.910

54.84 €

1 Disponible 3 jours 1010.0~19.915

72.30 €

1 Disponible 3 jours 1020.0~29.920

105.88 €

1 Disponible 3 jours 1030.0~49.930

343.44 €

1 Disponible 3 jours 10100~100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Type de connecteur RJ45-RJ45 Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Noir
Longueur Longueur: fixe Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug
Wire type 4x2xAWG26/7 Copper Transmission up to 10 GBit Diamètre extérieur(mm) 6.2 ± 0.2
Type de câble Standard

Assistance technique