• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - bleu

Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - bleu

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1862-0.5M-UF
1862-0.15M-UF
1862-0.25M-UF
1862-1.0M-UF
1862-2.0M-UF
1862-3.0M-UF
1862-5.0M-UF
1862-7.5M-UF
1862-10.0M-UF
1862-15.0M-UF
1862-20.0M-UF
1862-30.0M-UF
1862-100R-UF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDétails du blindage Longueur: fixe Longueur
(m)

6.06 €

10 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche0.3~0.90.5

4.90 €

10 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche0.20.15

5.26 €

10 Disponible 3 jours 10Blindage double couche0.3~0.90.25

7.74 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche1.0~1.91

11.12 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche2.0~2.92

14.44 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche3.0~4.93

21.30 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche5.0~6.95

30.10 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche7.0~9.97.5

38.06 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche10.0~19.910

54.84 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche10.0~19.915

72.30 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche20.0~29.920

105.88 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche30.0~49.930

343.44 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche100~100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Structure du blindage Blindé・STP Type de connecteur RJ45-RJ45
Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Bleu Longueur Longueur: fixe
Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug Wire type 4x2xAWG26/7 Copper
Transmission up to 10 Gbit Diamètre extérieur(mm) 6.2 ± 0.2 Type de câble Standard

Assistance technique