Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7132-1.8M
Specified Length(m) | 1.8 | Sheath (outer coating) color | Noir | Power supply/signal | Pour source d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Connector A | CEE 7/7 180° Plug | Connector B | C19 180° Socket | Voltage | 250 V / 10 A |
Feature 1 | H05VV-F 3G 0.5 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Câble d'alimentation 1.8M CEE7 / 7 180° / C19 180° - noir, le numéro d'article est le suivant: 7132-1.8M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7132-1.8M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles