Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24376/1000 |
24378/1000 |
24379/1000 |
24379/500 |
24380/1000 |
24381/500 |
24382/1000 |
24387/1000 |
24390/1000 |
24392/1000 |
24394/1000 |
24396/1000 |
24398/1000 |
24398/500 |
24399/1000 |
24400/1000 |
24400/500 |
24402/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Section transversale nominale du conducteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,609.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 18 | 12.2 | 0.5 | ||
3,121.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 5.2 | 0.75 | ||
3,873.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 6.1 | 0.75 | ||
1,936.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 6.1 | 0.75 | ||
3,649.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 6.6 | 0.75 | ||
4,307.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 7 | 10.5 | 0.75 | ||
9,229.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12 | 11.4 | 0.75 | ||
4,017.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 5.9 | 1 | ||
8,188.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 7 | 11.2 | 1 | ||
17,185.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 18 | 15.1 | 1 | ||
3,924.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 6.7 | 1.5 | ||
5,282.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 8 | 1.5 | ||
16,994.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12 | 15 | 1.5 | ||
8,497.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 12 | 15 | 1.5 | ||
25,019.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 18 | 17.7 | 1.5 | ||
31,490.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 25 | 20.5 | 1.5 | ||
15,745.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 25 | 20.5 | 1.5 | ||
8,625.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 9.8 | 2.5 |
Loading...
Isolation d'âme | TPE | Matériau du manteau | PUR (Polyuréthane) | Tension nominale U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe de chef d'orchestre | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Échouement | Âme | Couleur d'identification | impression continue de Nombre blancs |
Conducteur de protection | Oui | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non | résistance à l'huile | non |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Section transversale nominale du conducteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles