Câble pour chaîne porte-câbles PUR, TMPU résistant aux UV sans halogène MULTISPEED 500

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24123/500
24124/1000
24124/500
24125/500
24126/500
24131/500
24132/500
24133/500
24139/500
24141/500
24142/500
24143/1000
24143/500
24144/1000
24144/500
24145/1000
24150/1000
24150/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Section transversale nominale du conducteur

3,114.43 €

1 5 jours 1050078.90.5

6,424.81 €

1 5 jours 101000129.70.5

3,212.40 €

1 5 jours 10500129.70.5

4,704.04 €

1 5 jours 105001811.80.5

6,627.44 €

1 5 jours 105002513.90.5

3,648.17 €

1 5 jours 1050012110.75

5,484.39 €

1 5 jours 105001813.90.75

7,241.77 €

1 5 jours 105002515.90.75

3,144.63 €

1 5 jours 10500711.11

7,143.62 €

1 5 jours 105001814.81

9,829.16 €

1 5 jours 105002517.21

2,808.14 €

1 5 jours 10100036.41.5

1,404.07 €

1 5 jours 1050036.41.5

3,686.37 €

1 5 jours 101000471.5

1,843.19 €

1 5 jours 10500471.5

5,731.17 €

1 5 jours 10100057.81.5

5,820.78 €

1 5 jours 10100048.82.5

2,910.40 €

1 5 jours 1050048.82.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolation d'âme TPE Matériau du manteau PUR (Polyuréthane) Tension nominale U(kV) 0.5
Classe de chef d'orchestre Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes Échouement Âme Couleur d'identification impression continue de Nombre blancs
Conducteur de protection Oui Sans halogène selon EN 50267-2-3 non résistance à l'huile non

Assistance technique