Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15520/1000
Référence pièce
|
---|
15520/1000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Matériau du manteau | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Couleur d'identification | Conducteur de protection | résistance à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,451.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 4.9 | PUR (Polyuréthane) | 0.5 | -20°C à +80°C | -40°C à +80°C | Kl. 6 = Fils métalliques les plus fins | - | Nombres | non | - |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Gris | Isolation d'âme | PVC | Tension nominale U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non |
Vous vous trouvez sur la page de Câble pour chaîne porte-câbles PUR, TMPU résistant aux UV PURÖ JZ HF, le numéro d'article est le suivant: 15520/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15520/1000.
Configurer
Propriétés de base
Échouement
résistance à l'huile
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Matériau du manteau
Section transversale nominale du conducteur
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation
Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration
Classe de chef d'orchestre
Couleur d'identification
Conducteur de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
15520/500 |
15521/1000 |
15521/500 |
15522/1000 |
15522/500 |
15523/1000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Matériau du manteau | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Couleur d'identification | Conducteur de protection | résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 4.9 | PUR (Polyuréthane) | 0.5 | -20°C à +80°C | -40°C à +80°C | Kl. 6 = Fils métalliques les plus fins | - | Nombres | non | - | |||
1,777.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 5.2 | TMPU | 0.5 | - | - | Fils métalliques les plus fins | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | |||
888.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 5.2 | TMPU | 0.5 | - | - | Fils métalliques les plus fins | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | |||
2,172.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 5.6 | TMPU | 0.5 | - | - | Fils métalliques les plus fins | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | |||
1,086.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 5.6 | TMPU | 0.5 | - | - | Fils métalliques les plus fins | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | |||
2,166.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 6.3 | TMPU | 0.5 | - | - | Fils métalliques les plus fins | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non |