Câble pour chaîne porte-câbles TPE résistant aux UV sans halogène MULTISPEED 500

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24191/500
24193/1000
24196/1000
24198/1000
24198/500
24211/1000
24213/500
24214/500
24215/1000
24215/500
24216/1000
24218/1000
24219/1000
24221/500
24222/1000
24222/500
24223/1000
24224/1000
24226/1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Isolation d'âme Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection résistance à l'huile

1,105.59 €

1 5 jours 1050024.7AutreAutre0.5-30°C à +80°C-40°C à +80°CKl. 5 = câblé fin-Nombresnon-

2,921.18 €

1 5 jours 10100045.4TPETPE-O0.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

7,749.02 €

1 5 jours 101000129.7TPETPE-O0.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

15,841.23 €

1 5 jours 1010002513.9TPETPE-O0.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

7,920.62 €

1 5 jours 105002513.9TPETPE-O0.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

4,029.19 €

1 5 jours 10100046.3TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

3,080.97 €

1 5 jours 10500711.1TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

5,196.50 €

1 5 jours 105001212TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

14,984.38 €

1 5 jours 1010001814.8TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

7,492.20 €

1 5 jours 105001814.8TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

20,945.72 €

1 5 jours 1010002517.2TPETPE-O1--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

4,938.65 €

1 5 jours 10100047.2TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

4,438.37 €

1 5 jours 10100057.8TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

6,184.15 €

1 5 jours 105001214.2TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

20,765.57 €

1 5 jours 1010001817.5TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

10,382.78 €

1 5 jours 105001817.5TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

27,926.38 €

1 5 jours 1010002520.1TPETPE-O1.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

7,023.98 €

1 5 jours 10100048.8TPETPE-O2.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

14,839.00 €

1 5 jours 101000716.1TPETPE-O2.5--Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtesÂmeimpression continue de Nombre blancsOuinon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Sans halogène selon EN 50267-2-3 non

Assistance technique