Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
18453/500
Référence pièce
|
---|
18453/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Section transversale nominale du conducteur | Tension nominale U (kV) | Tension nominale uo (kV) | Flic | Numéro AWG | Conducteur de protection | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,681.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 8.8 | Jaune | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | Oui | non |
Loading...
Isolation d'âme | TPE-O | Matériau du manteau | PUR, TMPU | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | de -40°C à 90°C |
---|---|---|---|---|---|
Classe de chef d'orchestre | bien câblé | Couleur d'identification | coloré | Matériau conducteur | Cu-litze vierge |
Formulaire de conducteur | rond | Rayon de pliage minimal | 10.0 | Rayon de Flexibilité minimum non modifié | 5 |
Tension d’essai(kV) | 3.0 | ignifuge | VDE 0482-332-1-2 | Résistant aux UV | 222005994003 |
résistance à l'huile | non | Résistant à l'abrasion et aux entailles | Oui | Convient pour une installation en extérieur | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande PUR, TMPU résistant aux UV sans halogène UNIPUR, le numéro d'article est le suivant: 18453/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18453/500.
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
Section transversale nominale du conducteur
Tension nominale U(kV)
Tension nominale uo(kV)
Flic
Numéro AWG
Conducteur de protection
Sans halogène selon EN 50267-2-3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
18253/1000 |
18333/1000 |
18333/500 |
18457/1000 |
18457/500 |
18463/1000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Section transversale nominale du conducteur | Tension nominale U (kV) | Tension nominale uo (kV) | Flic | Numéro AWG | Conducteur de protection | Sans halogène selon EN 50267-2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,722.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 8.3 | Jaune | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 36 | 19 | Oui | - | |||
2,010.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 6.7 | Jaune | 1 | 0.5 | 0.3 | 19.2 | 18 | non | non | |||
1,005.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 6.7 | Jaune | 1 | 0.5 | 0.3 | 19.2 | 18 | non | non | |||
4,034.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 8.8 | Gris | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | Oui | non | |||
2,017.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 8.8 | Gris | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | Oui | non | |||
4,687.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 9.9 | Jaune | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | Oui | non |