Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22206/500
Référence pièce
|
---|
22206/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Matériau du manteau | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Conducteur de protection | résistance à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,275.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 7.6 | TMPU | 1 | - | - | bien câblé | Âme | Oui | Oui |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Jaune | Isolation d'âme | PVC | Tension nominale U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur d'identification | Couleur | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande PUR, TMPU résistant aux UV PUR GELB JB, le numéro d'article est le suivant: 22206/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22206/500.
Configurer
Propriétés de base
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation
Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Matériau du manteau
Section transversale nominale du conducteur
Classe de chef d'orchestre
Échouement
Conducteur de protection
résistance à l'huile
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22201/500 |
22205/1000 |
22205/500 |
22210/1000 |
22210/500 |
22211/1000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Matériau du manteau | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Conducteur de protection | résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,004.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | bien câblé | Âme | Oui | Oui | ||
2,035.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 7.2 | TMPU | 1 | - | - | bien câblé | Âme | non | Oui | ||
1,017.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 7.2 | TMPU | 1 | - | - | bien câblé | Âme | non | Oui | ||
2,356.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 7.8 | TMPU | 1.5 | - | - | bien câblé | Âme | non | Oui | ||
1,178.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 7.8 | TMPU | 1.5 | - | - | bien câblé | Âme | non | Oui | ||
2,922.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 8.3 | TMPU | 1.5 | - | - | bien câblé | Âme | Oui | Oui |