Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22200/500
Référence pièce
|
---|
22200/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Matériau du manteau | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Conducteur de protection | résistance à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 6.4 | PUR (Polyuréthane) | 0.75 | -15°C à +80°C | -40°C à +80°C | Kl. 5 = câblé fin | - | non | - |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Jaune | Isolation d'âme | PVC | Tension nominale U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur d'identification | Couleur | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande PUR, TMPU résistant aux UV PUR GELB JB, le numéro d'article est le suivant: 22200/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22200/500.
Configurer
Propriétés de base
Échouement
résistance à l'huile
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Matériau du manteau
Section transversale nominale du conducteur
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation
Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration
Classe de chef d'orchestre
Conducteur de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22200/1000 |
22201/1000 |
22201/500 |
22205/1000 |
22205/500 |
22206/1000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Matériau du manteau | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Conducteur de protection | résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,830.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 6.4 | PUR (Polyuréthane) | 0.75 | -15°C à +80°C | -40°C à +80°C | Kl. 5 = câblé fin | - | non | - | ||
2,009.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | bien câblé | Âme | Oui | Oui | ||
1,004.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | bien câblé | Âme | Oui | Oui | ||
2,035.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 7.2 | TMPU | 1 | - | - | bien câblé | Âme | non | Oui | ||
1,017.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 7.2 | TMPU | 1 | - | - | bien câblé | Âme | non | Oui | ||
2,550.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 7.6 | TMPU | 1 | - | - | bien câblé | Âme | Oui | Oui |