Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10374/500
Référence pièce
|
---|
10374/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Section transversale nominale du conducteur | Classe de chef d'orchestre | Nombre de conducteurs | Échouement | Couleur d'identification | Conducteur de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,028.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 9.8 | - | - | 2.5 | échoué | 4 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Noir | Isolation d'âme | PVC | Matériau du manteau | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale U(V) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande PVC résistant aux UV JZ 500, le numéro d'article est le suivant: 10374/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10374/500.
Configurer
Propriétés de base
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation
Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Section transversale nominale du conducteur
Classe de chef d'orchestre
Nombre de conducteurs
Échouement
Couleur d'identification
Conducteur de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10341/500 |
10342/1000 |
10342/500 |
10375/1000 |
10375/500 |
10376/1000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Section transversale nominale du conducteur | Classe de chef d'orchestre | Nombre de conducteurs | Échouement | Couleur d'identification | Conducteur de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 5.7 | - | - | 0.5 | échoué | 3 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | |||
1,254.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 6.1 | - | - | 0.5 | échoué | 4 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | |||
627.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 6.1 | - | - | 0.5 | échoué | 4 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | |||
5,207.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 10.9 | - | - | 2.5 | échoué | 5 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | |||
2,603.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 10.9 | - | - | 2.5 | échoué | 5 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | |||
7,604.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12 | - | - | 2.5 | échoué | 7 | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui |