• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Résistant à la chaleur et au froid SILICONE / CAOUTCHOUC blindé sans halogène SIHF C (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23151/1000

Référence pièce
23151/1000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sheath (outer coating) color Isolation d'âme Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection Blindage sur toron résistance à l'huile

4,027.71 €

1 5 jours 10100028RougeCaoutchouc (Silicone)Caoutchouc (Silicone)0.5-60°C à +180°C-60°C à +180°CKl. 5 = câblé fin-CouleurnonTisser-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale U(kV) 0.5 Sans halogène selon EN 50267-2-3 non

Vous vous trouvez sur la page de Résistant à la chaleur et au froid SILICONE / CAOUTCHOUC blindé sans halogène SIHF C, le numéro d'article est le suivant: 23151/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23151/1000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
23151/500
23152/1000
23152/500
23153/1000
23153/500
23154/1000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sheath (outer coating) color Isolation d'âme Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection Blindage sur toron résistance à l'huile

2,013.84 €

1 5 jours 1050028RougeCaoutchouc (Silicone)Caoutchouc (Silicone)0.5-60°C à +180°C-60°C à +180°CKl. 5 = câblé fin-CouleurnonTisser-

4,571.48 €

1 5 jours 10100038.3-Caoutchouc en siliconeCaoutchouc en silicone0.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

2,285.75 €

1 5 jours 1050038.3-Caoutchouc en siliconeCaoutchouc en silicone0.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

4,615.73 €

1 5 jours 10100049.1-Caoutchouc en siliconeCaoutchouc en silicone0.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

2,307.86 €

1 5 jours 1050049.1-Caoutchouc en siliconeCaoutchouc en silicone0.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

5,710.73 €

1 5 jours 10100059.9-Caoutchouc en siliconeCaoutchouc en silicone0.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

Assistance technique