Monoconducteur UL CSA résistant aux UV sans halogène HELUTHERM 145 300V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61821/100
61859/1000
61860/1000
61862/1000
61873/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Poids environ
(kg / km)

31.84 €

1 5 jours 101001.54

855.74 €

1 5 jours 1010002.112

855.74 €

1 5 jours 1010002.112

855.74 €

1 5 jours 1010002.112

566.64 €

1 5 jours 105002.112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation -35°C à +120°C Tension nominale(V) 300 V Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration -55°C à +145°C
Tension d’essai(kV) 2.0 Flic 14.4

Assistance technique