Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
51451/1000
Référence pièce
|
---|
51451/1000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tension nominale U (kV) | Tension nominale uo (kV) | Tension d’essai (kV) | Section nominale (mm2) | Poids environ (kg / km) | Flic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,443.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 10.8 | jusqu'à 1 mm² = 0,5, à partir de 1,5 mm² = 0,75, pour installation solide et protégée à partir de 1,5 mm² = 1,0 | jusqu'à 1 mm² = 0,3, à partir de 1,5 mm² = 0,45, avec installation fixe et protégée à partir de 1,5 mm² = 0,60 | jusqu'à 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV | 35 | 371 | 336 |
Loading...
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | -35°C à +120°C | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | -55°C à +145°C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Monoconducteur résistant aux UV sans halogène HELUTHERM 145, le numéro d'article est le suivant: 51451/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51451/1000.
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Tension nominale U(kV)
Tension nominale uo(kV)
Tension d’essai(kV)
Section nominale(mm2)
Poids environ(kg / km)
Flic
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
51295/100 |
51295/1000 |
51295/500 |
51461/1000 |
51461/500 |
51462/500 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tension nominale U (kV) | Tension nominale uo (kV) | Tension d’essai (kV) | Section nominale (mm2) | Poids environ (kg / km) | Flic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.2 | - | - | 3.5 | 0.75 | 11 | 9.6 | |||
532.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.2 | - | - | 3.5 | 0.75 | 11 | 9.6 | |||
266.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2.2 | - | - | 3.5 | 0.75 | 11 | 9.6 | |||
26,313.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12.6 | - | - | 2.5 | 50 | 530 | 24 | |||
13,157.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 12.6 | - | - | 2.5 | 50 | 530 | 14.4 | |||
12,783.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 12.6 | - | - | 2.5 | 50 | 530 | 24 |