Alimentation à découpage [S8VK-T] (Numéros de référence)

Alimentation à découpage [S8VK-T]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Alimentation à découpage triphasé compacte
La série S8VK-T triphasée s'ajoute à la gamme de blocs d'alimentation compacts (de 120 W à 960 W maximum), vous permettant un encombrement minime. Tout comme la série S8VK-G monophasée, ces blocs d'alimentation sont compatibles avec une large plage d'entrée, dont les suivantes : triphasées (3 x 320 à 576 V c.a.), biphasées (2 x 340 à 576 V c.a.) et c.c. (de 450 à 810 V c.c.).
• Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stable
• Deux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblage
• Haut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergie
• Fonction Boost de puissance (120%)
• Haute résistance aux vibrations grâce au clip de montage sur rail DIN.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8VK-T12024-400
S8VK-T24024-400
S8VK-T48024-400
S8VK-T96024-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Tension d'entrée Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Tension d'alimentation assignée DC
(V)
Valeur nominale du courant de sortie 1
(A)
Courant de sortie max. 1
(A)
Largeur en nombre de modules Consommation d'énergie
(VA)
Largeur d'encastrement
(mm)

242.00 €

1 3 jours 120AC/DC40113450 - 600552,326340

344.10 €

1 3 jours 240AC/DC60140450 - 60010103,447660

524.50 €

1 3 jours 480AC/DC95140450 - 60020205,383195

790.00 €

1 3 jours 960Dédié CA135170-40407,51455135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne d'entrée / de sortie Vis Dimensions, hauteur(mm) 125 Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz(V) 380 - 480
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz(V) 380 - 400 1ere tension de sortie(V) 21,6 - 27,6 Valeur nominale de la tension de sortie 1(V) 24
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Tension de sortie ajustable oui Adapté à un montage sur rail oui
Tension de sortie réglée non Adapté aux fonctions de sécurité non Montage direct possible non
Montage possible sur barres profilées oui Protégé contre les courts-circuits non Montage mural possible non
Stabilisé non Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20
Hauteur d'encastrement(mm) 125 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans

Assistance technique