A-2Y(L)2Y...ST III BD

A-2Y(L)2Y...ST III BD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble de télécommunication d'extérieur A-2Y(L)2Y...ST III BD norme VDE 0816, gaine spéciale multi-couches pour utilisation en enfouissement direct ou indirect

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1591050/100
1591050/500
1591052/100
1591052/1000
1591052/500
1591053/100
1591053/1000
1591053/500
1591150/100
1591150/1000
1591150/500
1591151/100
1591151/1000
1591151/500
1591152/100
1591152/1000
1591152/500
1591153/100
1591153/1000
1591153/500
1591154/1000
1591154/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Diameter conductor Number of stranding elements

117.87 €

1 Disponible 39 jours 10100410.50.61

589.32 €

1 Disponible 5 jours 10500410.50.61

190.91 €

1 Disponible 39 jours 101001211.50.63

1,909.15 €

1 Disponible 50 jours 1010001211.50.63

954.56 €

1 Disponible 5 jours 105001211.50.63

271.90 €

1 Disponible 39 jours 1010020130.65

2,719.00 €

1 Disponible 50 jours 10100020130.65

1,359.50 €

1 Disponible 5 jours 1050020130.65

161.55 €

1 Disponible 5 jours 1010048.60.81

1,615.56 €

1 Disponible 8 jours 10100048.60.81

807.77 €

1 Disponible 5 jours 1050048.60.81

237.27 €

1 Disponible 25 jours 10100810.90.82

2,372.59 €

1 Disponible 8 jours 101000810.90.82

1,186.31 €

1 Disponible 5 jours 10500810.90.82

274.20 €

1 Disponible 5 jours 101001213.50.83

2,741.96 €

1 Disponible 25 jours 1010001213.50.83

1,370.98 €

1 Disponible 5 jours 105001213.50.83

385.99 €

1 Disponible 5 jours 1010020150.85

3,859.83 €

1 Disponible 25 jours 10100020150.85

1,929.91 €

1 Disponible 5 jours 1050020150.85

6,510.40 €

1 Disponible 46 jours 10100040180.810

3,255.20 €

1 Disponible 5 jours 1050040180.810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Material outer sheath À base de polyéthylène Operating temperature, fix 70
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Core identification Colour + rings Flame retardant No
Stranding element Quad Screen over stranding None Conductor category Class 1 = solid
Protective sheath Al/PE Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False
Radial water blocking True Outdoor use permitted True Stranding Bundle

Assistance technique