Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1591029/100
Référence pièce
|
---|
1591029/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Diameter conductor | Operating temperature, fix | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Number of stranding elements | Core identification | Flame retardant | Stranding element | Screen over stranding | Conductor category | Protective sheath | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Longitudinal water blocking | Radial water blocking | Outdoor use permitted | Stranding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.59 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 8 | 10.4 | Noir | À base de polyéthylène | 0.6 | 70 | True | 2 | Colour + rings | No | Quad | None | Class 1 = solid | Al/PE | False | True | True | True | Bundle |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de A-2YF(L)2Y...ST III BD, le numéro d'article est le suivant: 1591029/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1591029/100.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Number Of Cores(Core)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Diameter conductor
Operating temperature, fix
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Number of stranding elements
Core identification
Flame retardant
Stranding element
Screen over stranding
Conductor category
Protective sheath
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Longitudinal water blocking
Radial water blocking
Outdoor use permitted
Stranding
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1591028/100 |
1591028/1000 |
1591028/500 |
1591029/1000 |
1591029/500 |
1591030/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Diameter conductor | Operating temperature, fix | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Number of stranding elements | Core identification | Flame retardant | Stranding element | Screen over stranding | Conductor category | Protective sheath | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Longitudinal water blocking | Radial water blocking | Outdoor use permitted | Stranding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,243.37 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
621.68 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,716.05 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 8 | 10.4 | Noir | À base de polyéthylène | 0.6 | 70 | True | 2 | Colour + rings | No | Quad | None | Class 1 = solid | Al/PE | False | True | True | True | Bundle | |
858.04 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 8 | 10.4 | Noir | À base de polyéthylène | 0.6 | 70 | True | 2 | Colour + rings | No | Quad | None | Class 1 = solid | Al/PE | False | True | True | True | Bundle | |
198.88 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |